Proveedor de soluciones para cableado y conexiones PROFINET

La elevada calidad de las soluciones de cableado de LAPP previene fallos, pérdidas de tiempo y problemas relacionados con la transmisión de datos. Tenemos disponibles una variada gama de soluciones estándar y personalizadas para PROFINET y todas ellas están sometidas a pruebas de precisión en nuestro laboratorio y centro de ensayos.

LAPP le ofrece características muy versátiles para productos con requisitos particulares de flexibilidad (requerida en aplicaciones con flexiones altamente dinámicas y torsión) y resistencia mecánica y química. Tenemos la solución adecuada para su aplicación PROFINET. Dentro de nuestra gama ETHERLINE® puede encontrar diversidad de cables de 4 conductores (2 pares) y 8 conductores (4 pares) para diferentes aplicaciones, y en nuestra gama HITRONIC® también podrá encontrar cables de fibra óptica para PROFINET de POF o PCF.

 

Los conectores juegan un papel importante en Ethernet industrial, bien sea el RJ45 conocido por su uso en oficinas o interior de armario eléctricos, o el M12, un conector estándar en el ambiente industrial. La línea de conectores industriales EPIC® DATA, en combinación con el cable adecuado, es fácil de conectar sin el uso de herramientas especiales. Esto no solo ahorra tiempo durante el montaje e instalación, también ayuda a ahorrar dinero a nuestros clientes.

Los latiguillos PROFINET premoldeados también están disponibles dentro de la gama de productos ETHERLINE®. Estos productos probados en fábrica brindan tanto cables de alta calidad como conectores que ofrecen características de estanquidad elevada y transmisión garantizadas. Esto ayuda a evitar gastar tiempo en la instalación y previene diferencias en la calidad de los montajes, e incluso permite obtener una mayor protección de la que se obtendría usando un conector de montaje en campo. Están disponibles para diferentes tipos de aplicaciones, ya sea una instalación fija, flexible o de movimientos continuos como cadenas portacables o torsión para robótica. 

Además, hemos desarrollado cables PROFINET para aplicaciones especiales, como por ejemplo: Industrias de alimentación y bebidas con certificación ECOLAB, altas temperaturas de hasta +105ºC, seguridad integrada frente al incendio conforme IEC 60332-1 y EN50200 e incluso para aplicaciones ferroviarias.

 

Cables de cobre ETHERLINE®

Cables de cobre ETHERLINE®

Cables de cobre ETHERLINE®

Latiguillos y conectores ETHERLINE®

Latiguillos y conectores ETHERLINE®

Latiguillos y conectores ETHERLINE® 

Cables de fibra óptica HITRONIC®

Cables de fibra óptica HITRONIC®

Fibra óptica HITRONIC®

  • Cables de fibra óptica para transmisión de señales ópticas en aplicaciones PROFINET
  • Cables de fibra óptica POFPCF y GOF
  • Cables diseñados para instalaciones fijas (Tipo B) o uso altamente flexible (Tipo C).
  • Diseños de recubrimiento en PVC para aplicaciones estándar y en PUR para aplicaciones con cargas mecánicas altas o tensiones químicas en ambientes industriales
  • Rango de conector y set de montaje adaptado al diseño de los cables
  • Conectores tipo LC, SC-RJ y ST(BFOC).

Encuentre nuestro catálogo completo de cables de cobre ETHERLINE® además de información adicional y fichas técnicas aquí.

Para ver todos los latiguillos premoldeados M12 con codificación D y X, visite los siguientes links:

 

Latiguillos PROFINET para instalaciones en armarios de control

Latiguillos PROFINET para instalaciones en armarios de control

Conozca nuestros nuevos Latiguillos ETHERLINE® PN Cabinet Cat 6A

  • Solución de conexión Plug & Play
  • Conductor trenzado, 4x2xAWG26/7
  • La formación en pares trenzados permite un funcionamiento casi libre de interferencias.
  • S/FTP: trenza de hilos de cobre como apantallamiento general y apantallamiento de pares con lámina de aluminio
  • Cubierta exterior de PUR libre de halógenos.
  • Diámetro exterior: 6.4 mm
  • Certificación UL / CSA

 

Puede encontrar nuestros conectores RJ45 de Cat. 5 y Cat. 6A, además de conectores M12D y M12X en el siguiente enlace;  Ver conectores PROFINET en el catálogo online.

Para conocer información relevante como fichas técnicas de nuestros con cables de fibra óptica para PROFINET, por favor visite nuestra línea de producto HITRONIC®, las soluciones POF y PCF.